主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB1044A

正在供货

产品详情

Type Redriver Function Type-C, USB 3.0 USB speed (Mbps) 10000 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Reversible 4 Channel Linear Redriver, USB3 Features Multi-Protocol Bi-directional Linear Redriver Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 175 ESD HBM (typ) (kV) 5
Type Redriver Function Type-C, USB 3.0 USB speed (Mbps) 10000 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Reversible 4 Channel Linear Redriver, USB3 Features Multi-Protocol Bi-directional Linear Redriver Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Supply current (max) (µA) 175 ESD HBM (typ) (kV) 5
WQFN (RNQ) 40 24 mm² (6 mm × 4 mm)
  • 支持高达 10Gbps 数据速率的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器
    • 以 USB 3.2 第 2 代 x2 和 DisplayPort™ 2.1 作为交替模式的 USB Type-C
  • 支持集成有 USB 3.2 和 DisplayPort™ 多路复用器的处理器,适用于 Type-C 应用
  • 支持 Type-C 线缆内部信号调节
  • 适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器
  • 频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能
  • 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
  • 通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练实现高级电源管理
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 单 3.3V 电源
  • 工业温度:–40°C 至 85°C (TUSB1044AI)
  • 商用温度:0°C 至 70°C (TUSB1044A)
  • 6mm × 4mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装
  • 支持高达 10Gbps 数据速率的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器
    • 以 USB 3.2 第 2 代 x2 和 DisplayPort™ 2.1 作为交替模式的 USB Type-C
  • 支持集成有 USB 3.2 和 DisplayPort™ 多路复用器的处理器,适用于 Type-C 应用
  • 支持 Type-C 线缆内部信号调节
  • 适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器
  • 频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能
  • 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
  • 通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练实现高级电源管理
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 单 3.3V 电源
  • 工业温度:–40°C 至 85°C (TUSB1044AI)
  • 商用温度:0°C 至 70°C (TUSB1044A)
  • 6mm × 4mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装

TUSB1044A 是一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。这款线性转接驱动器不依赖协议,能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort™)。

TUSB1044A 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

TUSB1044A 的全部四个通道均为正反两用式,这种设计使这款器件成为可用于诸多应用的多用途信号调节器。

TUSB1044A 是一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。这款线性转接驱动器不依赖协议,能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort™)。

TUSB1044A 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。

TUSB1044A 的全部四个通道均为正反两用式,这种设计使这款器件成为可用于诸多应用的多用途信号调节器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB1044A USB TYPE-C® 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-21
应用手册 USB3.2 Gen 2x2 的 TUSB1044A 新特性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-10
应用手册 使用德州仪器 (TI) 产品系列实现 USB Type-C® PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-7
证书 TUSB1044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-3-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB1044AEVM — TUSB1044A 评估模块

TUSB1044A 是一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type-C® 交替模式转接驱动器开关。这款不依赖于特定协议的线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort™)。在 USB3.2 x2 模式下运行时,TUSB1044A 还支持高达 20Gbps 的 USB 3.2 数据速率。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RNQ) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频