TUSB1044AEVM

TUSB1044AEVM

立即订购

概述

TUSB1044A 是一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type-C® 交替模式转接驱动器开关。这款不依赖于特定协议的线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort™)。在 USB3.2 x2 模式下运行时,TUSB1044A 还支持高达 20Gbps 的 USB 3.2 数据速率。

特性
  • 即插即用
  • 在 DisplayPort 灌电流模式下运行
  • 需要使用通过 5V 直流输入运行的外部电源
  • 可与传统 USB 或 USB Type-C 系统搭配使用以进行评估
USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB1044A — USB Type-C 10Gbps USB 3.2 x2 多协议双向线性转接驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB1044AEVM — TUSB1044A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB1044AEVM — TUSB1044A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB1044A 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-4
证书 TUSB1044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-3-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频