封装信息
封装 | 引脚 QFN-FCMOD (RKH) | 9 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPSM84209 的特性
- 完整的集成式电源解决方案可实现
小尺寸的薄型设计 - 4.5mm × 4mm × 2mm QFN 封装
- 宽输出电压范围(1.2V 至 6V)
- 固定开关频率 (750kHz)
- 高级 Eco-mode™,用于提高轻负载效率
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 过热热关断保护
- 过流保护(间断模式)
- 安全预偏置输出启动
- 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +85°C
- 增强的热性能:29.5°C/W
- 符合
EN55011 辐射 EMI 标准
- 集成屏蔽电感器 - 使用 TPSM84209 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPSM84209 的说明
TPSM84209 电源模块是一款易于使用的集成式电源,该模块由一个带屏蔽式电感的 2.5A 直流/直流转换器和无源元件组成,并且采用薄型 QFN 封装。这套整体电源解决方案仅使用了四个外部组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要求。
TPSM84209 具有较宽的输入电压范围和较小的尺寸封装,这使得该器件非常适合用于要求输出电流高达 2.5A 的电源轨。
QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,并且具有出色的功率耗散能力。TPSM84209 极具灵活性且 功能 丰富,非常适合为各类器件和系统供电。