封装信息
封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS92662-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 1 级:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
- 器件 HBM 分类等级 H1C
- 器件 CDM 分类等级 C5
- 输入电压范围:4.5V 至 60V
- 12 个集成旁路开关
- 3 个串联开关各有 4 个子灯串
- 20V 最大跨开关电压
- 62V 最大开关到接地电压
- 多点 UART 通信接口
- 多达 31 个可寻址器件
- 与 CAN 物理层兼容
- 电缆线束中具有最少的导线数
- 具有 2 个多路复用输入的 8 位 ADC
- 晶体振荡器驱动器
- 外部 EEPROM I2C 接口
- 可编程 10 位 PWM 调光
- 单个相移和脉宽
- 器件间同步
- LED 开路/短路检测和保护
TPS92662-Q1 的说明
TPS92662-Q1 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。
该器件的 3 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。它还允许并联多达 4 个开关,用于绕过高电流 LED。
使用主微控制器通过多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口来控制和管理 TPS92662-Q1 器件。串行接口支持使用 CAN 收发器,适用于更可靠稳健的物理层。I2C 通信接口用于从存储系统校准数据的外部 EEPROM 读取数据或向其中写入数据。
具有两个多路复用输入的板载 8 位 ADC 可用于系统温度补偿,并用于测量分级值,从而实现 LED 分级和编码。
内部电荷泵轨为 LED 旁路开关提供栅极驱动电压。旁路开关的低电阻 (RDS(on)) 可最大程度地减少传导损耗和功率耗散。
灯串中每个 LED 的相移和脉冲宽度是可编程的。该器件使用内部寄存器来调节 PWM 频率。可以对多个器件进行同步。在 PWM 调光操作过程中,开关转换具有可编程的压摆率,用于缓解 EMI 问题。
该器件具有开路 LED 保护功能(阈值可编程)。串行接口会报告开路 LED 或短路 LED 故障。