封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS92660 的特性
- 输入电压:高达 80V
- 两输出 LED 电流控制器
- 通过带有 I2C 接口的一次性可编程 (OTP) ROM 来调整 LED 电流
- 针对每个 LED 灯串脉宽调制 (PWM) 调光的可调 SADJ 和 LADJ 引脚
- 输入欠压闭锁和输出过压保护
- 使能接通/关闭
- 精确的 3.0V 基准电压
- 效率大于 95%
- 热关断保护
- 20 引脚薄型小尺寸 (TSSOP) 外露垫封装
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS92660 的说明
TPS92660 是一款双输出 LED 驱动器,此驱动器具有用于 LED 电流调整的一次性可编程 (OTP) ROM 和 I2C 接口。 此电流调整为 LED 灯具制造商提供了一个生产 LED 照明灯具的方法,这个方法可在不对 LED 灯进行颜色分级的情况下保持恒定的流明输出。
此器件的一个输出是非同步降压控制器,此控制器被用来调节较高功率白光 LED 的电流。 此器件的另外一个输出是线性稳压器控制器,此控制器被用来调节较低功率红光 LED 的电流。 通过将白光 LED 与红光 LED 混用,TPS92660 被用于受控 CCT(相关色温)LED 灯应用。
此器件采用 20 引脚,TSSOP 外露垫封装。