封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 94 | TUBE |
TPS92640 的特性
- VIN 范围:7V 至 85V
- 宽调光范围
- 500:1 模拟调光
- 2500:1 标准脉宽调制 (PWM) 调光
- 20000:1 分流场效应晶体管 PWM 调光
- 可调节发光二极管 (LED) 电流感测电压
- 2Ω、1 Apeak 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
- 分流调光 MOSFET 栅极驱动器 (TPS92641)
- 可编程开关频率
- 精密电压基准 3V±2%
- 输入欠压锁定 (UVLO) 和输出过压保护 (OVP)
- 低功耗关断模式和热关断
应用
- LED 驱动器/恒流稳压器
- 建筑 LED 照明驱动器
- 汽车类 LED 驱动器
- 通用 LED 照明
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS92640 的说明
TPS92640 和 TPS92641 器件是用于降压电流稳压器的高电压、同步 N 沟道场效应晶体管 (NFET) 控制器。 输出电流调节基于采用导通时间受控架构的谷值电流模式操作方式。 这种控制方法可简化环路补偿设计,同时使开关频率维持在近似恒定的水平。 TPS92640 和 TPS92641 器件包含一个高电压启动稳压器,该稳压器在 7V 至 85V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高速性能而设计,振荡器频率范围高达 1MHz。 高侧和低侧栅极驱动器之间的死区时间进行了优化,以在宽输入工作电压和输出功率范围内高效运行。 TPS92640 和 TPS92641 能够接收模拟和 PWM 输入信号,因此可提供优异的调光控制范围。 输入命令和 LED 电流之间的线性响应特性可通过使用低偏移误差放大器和专用 PWM 调光逻辑实现真正的零 LED 电流的方式实现。 两种器件还具备为低功耗微控制器提供精密基准电流的能力。 保护特性包括:逐周期电流保护、过压保护和热关断。 TPS92641 器件包含一个用于高分辨率 PWM 调光的分流 FET 调光输入和 MOSFET 驱动器。