封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 80 | TUBE |
TPS92561 的特性
- 简单滞后控制
- 紧凑解决方案和简单物料清单
- 自然可调光三端双向可控硅 (TRIAC) 和反相位调光器
- 执行 LED 驱动电路,此电路效率大于 90%,功率因数大于 0.9,并且总谐波失真 (THD) 小于 20%
- 可编程输出过压保护
- 过热关断
- VCC 欠压闭锁
- 带外露焊盘的 8 引脚超薄型小外形尺寸 (VSSOP)(表面贴装小外形尺寸 (MSOP))封装
应用范围
- 离线 TRIAC 可调光应用
- 离线不可调光灯
- 要求高效和尽可能低的物料清单 (BOM) 成本的灯
- 工业用和商用固态照明
TPS92561 的说明
TPS92561 器件是一款升压控制器,此控制器用于采用高压、低电流 LED 的 LED 照明应用。 在照明应用使用升压转换器的方法可生产出体积尽可能小的转换器,并且可实现 90% 以上的高效率。 此器件包含一个具有固定偏移的电流感测比较器,从而实现简单滞后控制机制,此机制没有那些通常与升压转换器相关的环路补偿问题。 集成过压保护 (OVP) 和 VCC 稳压器进一步简化了设计过程,并且减少了外部组件数量。