封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGQ) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
TPS92560 的特性
- 通过控制峰值输入电流防止电子变压器出现过应力的情况
- 支持升压或升压/降压操作
- 与通用电子变压器兼容
- 与磁性变压器和直流 (DC) 电源兼容
- 集成式有源低侧输入整流器
- 紧凑型简易电路
- 效率 >85%(12VDC 输入)
- 功率因数 > 0.9(满载,交流输入)
- 滞后控制方案
- 输出过压保护
- 过热关断
- 10 引脚耐热增强型超薄紧密排列小外形封装
应用
- MR16/AR111 发光二极管 (LED) 灯
- 采用电子变压器的照明系统
- 需要升压/SEPIC LED 驱动器的通用照明系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS92560 的说明
TPS92560 是一款简易 LED 驱动器,设计为通过从电源获取恒定电流来驱动大功率 LED。该器件非常适合 MR16 和 AR111 应用,这类应用均要求与 DC 和交流 (AC) 电压以及电子变压器良好兼容。滞后控制方案无需控制环路补偿,同时拥有快速瞬态响应和高功率因数两大优势。凭借正在申请专利的反馈控制方法,可以根据使用的 LED 数在不更换组件的情况下确定输出功率。TPS92560 支持升压和 SEPIC 配置,适用于多种 LED 模块。