封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGQ) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS92513 的特性
- 集成型 220mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 4.5V 至 42V 输入电压范围
(TPS92513HV 为 4.5V 至 60V) - 0V 至 300mV 可调基准电压
- ±5% LED 电流精度
- 100kHz 至 2MHz 开关频率范围
- 专用脉宽调制 (PWM) 调光输入
- 可调节欠压闭锁
- 过流保护
- 过热保护
- MSOP-10 封装,采用 PowerPAD
应用范围
- 街道照明
- 紧急/出口照明
- 一般工业和商业用照明
- 零售照明
- 电器照明
- 运输照明
- 立体发光字
- 光条
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS92513 的说明
TPS92513/HV 为 1.5A 降压电流稳压器,其集成有 MOSFET,用于驱动高电流 LED。 这两款 LED 驱动器的输入电压上限分别为 42V 和 60V (HV),并且可在峰值电流模式控制下以用户选择的固定频率工作,同时可提供出色的线路和负载调节性能。
TPS92513/HV LED 驱动器特有分别用于模拟调光和脉宽调制 (PWM) 调光的独立输入,并且不会影响到亮度控制,对比度分别高达 10:1 和 100:1 以上。 PWM 输入符合低压逻辑标准,可轻松连接各类微控制器。 通过 IADJ 输入,可使用 0V 至 1.8V 的外部信号在 0V 至 300mV 范围内调整模拟 LED 电流设定值。
对于使用两个或两个以上 TPS92513/HV LED 驱动器的多灯串应用,可通过外部时钟来过驱动内部振荡器,以确保所有转换器工作在同一频率下,从而降低出现拍频的几率并简化系统电磁干扰 (EMI) 滤波设计。 该器件具有一个带滞后功能的可调节输入欠压闭锁 (UVLO) 引脚,可根据具体的电源电压条件灵活设置起始/停止电压。
TPS92513 具有逐周期过流保护和热关断保护。 该器件采用 10 引脚 HVSSOP PowerPAD™ 封装。