8-pin (DDA) package image

TPS92411DDA 正在供货

适用于 LED 离线交流线性直接驱动的浮动开关,具有低纹波电流

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS92411DDAR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 75 | TUBE

TPS92411 的特性

  • 通过交流电源驱动 LED 的高性能解决方案
  • 用高功率因数、低总谐波失真和低电流纹波简化相位可调光 LED 驱动器的设计
  • 适用于功率高达 70W 以上的 LED 光源
  • 输入电压范围:7.5V 至 100V
  • 可堆叠 100V,2Ω 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 构造块
  • 受控开关打开和关闭转换最大限度减少了电磁干扰 (EMI)
  • 专用于与 TPS92410 或离散线性稳压器配套使用
  • 输入欠压保护
  • 输出过压保护 (TPS92411P)
  • 低 IQ:200µA(典型值)

应用

  • LED 灯和灯泡
  • LED 光源
  • 射灯

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS92411 的说明

TPS92411 是一款在离线 LED 照明应用中使用的 100V 浮动 MOSFET 开关。 该器件与能够实现功率因数大于 0.9 的电流稳压器一同使用,从而构建具有低纹波电流的 LED 驱动解决方案。 当设计正确时,解决方案性能与基于传统反激式降压或升压的交流/直流 LED 驱动器类似。 此方法无需电感器元件,因此减小了尺寸并节约了成本。 TPS92411 开关的受控转换式低频操作可产生超低的 EMI。 详细操作,请参见 部分中说明。

封装选项包括小外形尺寸晶体管 (SOT)23-5 和 PSOP-8,这使得用户能够针对小尺寸进行优化,或针对高功率进行缩放。 利用 PSOP-8 封装,LED 光源的设计有可能高达 70W 或更高。 其他特性包括用于监控器件何时具有正常运转所需的足够电压的欠压闭锁 (UVLO) 电路,以及过压保护功能 (TPS92411P)。

如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS92411DDAR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息