封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS92360 的特性
- 2.7V 至 5.5V 输入电压
- 集成 40V、1.8A MOSFET
- 驱动高达 38V 的 LED 灯串
- 最低 1.2A 开关电流限值
- 1.2MHz 开关频率
- 204mV 基准电压
- 内部补偿
- PWM 亮度控制
- LED 开路保护
- 欠压保护
- 内置软启动
- 热关断
- 效率高达 90%
TPS92360 的说明
TPS92360 配备 40V 额定值的集成开关 FET,是一款可驱动串联 LED 的升压转换器。该升压转换器内部具有一个 40V、1.8A MOSFET,最低电流限值为 1.2A,可针对小型至大型面板背光照明驱动单个 LED 或并联 LED 灯串。 简化版原理图通过外部传感器电阻 RSET 设置白色 LED 的默认电流,反馈电压可调节至 204mV,如简化原理图 所示。运行期间,LED 电流可通过施加到 CTRL 引脚上的脉宽调制 (PWM) 信号加以控制,该信号的占空比决定反馈基准电压。TPS92360 不会突发 LED 电流,因此不会在输出电容器上产生可闻噪声。为提供最佳保护,该器件配备集成的 LED 开路保护,即在 LED 开路状态下禁用 TPS92360,以防止输出电压超过器件的最大绝对电压额定值。
TPS92360 采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装。