封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS92200 的特性
- 4V 至 30V 宽输入范围
- 集成 150mΩ 和 90mΩ MOSFET, 持续输出电流为 1.5A
- 超低关断电流:1µA
- 从负载汲取的超低输出放电电流:1µA
- 1MHz 开关频率
- 超大占空比高达 99%
- 峰值电流模式,具有内部补偿
- 灵活的调光选项:
- TPS92200D1:具有数字输入的 PWM 调光和具有模拟输入的模拟调光
- TPS92200D2:具有数字输入的模拟调光
- 超低而准确的 FB 电压:99mV ±3mV
- 全面保护特性:
- LED 开路负载保护
- LED+ 接地短路保护,具有自动重试功能
- LED+ 和 LED 短路保护,具有自动重试功能
- 传感电阻器开路负载和接地短路保护,具有自动重试功能
- 具有自动重试功能的热关断保护
- SOT23 (6) 封装
- VQFN-HR (6) 封装
TPS92200 的说明
TPS92200 器件是一款具有 30V 最大输入电压的 1.5A 同步降压 LED 驱动器。通过集成高侧和低侧 NMOS 开关,TPS92200 器件以超小的解决方案尺寸提供高功率密度和高效率。TPS92200 器件使用峰值电流模式控制和全面内部补偿在各种运行条件下提供高瞬态响应性能。
TPS92200 器件支持灵活的调光方法。TPS92200D1 可实施 PWM 调光模式和模拟调光模式。在 PWM 调光模式下,LED 根据 PWM 占空比周期性地打开和关闭。该器件通过改变与 5% 至 100% 范围内的模拟输入电压电平成比例的内部基准电压来实现模拟调光模式。TPS92200D2 通过改变与 1% 至 100% 范围内的 PWM 信号输入占空比成比例的内部基准电压来实现更深层模拟调光。
在安全和保护方面,TPS92200 器件可实现全面保护,包括 LED 开路、LED+ 接地短路、LED 短路、检测电阻开路和短路以及器件热保护。