封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS92075 的特性
- 取自 PFC 的受控基准
- 集成数字相位角解码器
- 数字 50/60Hz 同步
- 相位对称均衡
- 恒定 LED 电流运行
- 快速启动
- 由模拟基准控制实现的调光
- 平滑调光转换
- 过压保护
- 反馈短路保护
- 前缘和后缘调光器兼容性
- 低物料清单 (BOM) 成本和小型印刷电路板 (PCB) 封装尺寸
- 正在申请专利的数字架构
- 可提供 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装。将于近期提供 6 引脚薄型小外形晶体管封装 (TSOT) 封装。
TPS92075 的说明
TPS92075 是一款内置有相位调光解码器的混合功率因数控制器 (PFC)。 此器件使用一个内部、低功耗数字控制器来分析线周期以实现整形和对称。 功率转换器级生成一个模拟电流基准并用它来调节输出电流。 此器件使用控制算法来操纵此模拟基准。 这些算法优化了调光器的兼容性、功率因数和总谐波失真 (THD)。
通过使用一个恒定关闭时间控制,这个解决方案实现了低组件数量、高效率并自然提供了开关频率的变化。 这个变化创建了一个仿真展频效应,从而简化了转换器电磁干扰 (EMI) 签名并可使用一个更小的输出滤波器。
TPS92075 还包含一些标准特性:电流限制、过压保护、热关断和 VCC 欠压闭锁,所有这些都采用仅有 6 引脚的封装。