封装信息
封装 | 引脚 uSiP (SIP) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS82671 的特性
- 运行频率为 5.5MHz 时,效率 90%
- 17μA 静态电流
- 2.3V 至 4.8V 的宽 VIN 范围
- 5.5MHz 稳频运行
- 展频,脉宽调制 (PWM) 频率抖动
- 负载与线路瞬态
- DC 电压输出总精度为 ±2%
- 自动脉冲频率调制 (PFM) / PWM 模式切换
- 低纹波轻负载 PFM 模式
- ≥35dB VIN电源抑制比 (PSRR)(1kHz 至 10kHz)
- 内部软启动,120µs 启动时间
- 集成型有源断电排序(可选)
- 电流过载和热关断保护
- 厚度不到 1mm 的解决方案
- 总解决方案尺寸 < 6.7mm2
TPS82671 的说明
TPS8267x 器件是一个专门针对低功耗应用的完整的 600mA DC/DC 降压电源。 封装中包括开关稳压器、电感器和输入/输出电容器。 设计无需采用额外器件。
TPS8267x 基于针对电池供电的便携式应用而进行优化的高频同步降压 DC/DC 转换器。 MicroSiPTM DC/DC 转换器可在稳定的 5.5MHz 开关频率下工作,可在轻负载电流时进入省电模式,以保持整个负载电流范围内的高效率。
PFM 模式可在轻负载工作时将静态电流降至 17μA(典型值),从而可延长电池使用寿命。 对于噪声敏感应用,该器件具有 PWM 展频功能,可提供较低噪声的稳定输出并降低噪声对输入端的影响。 结合高电源抑制比 (PSRR) 和 AC 负载调制性能,使得该器件适合用来替代线性稳压器以获得更高的电源转换效率。
TPS8267x 采用小巧外形尺寸 (厚度不到 1.0mm) 的 2.3mm x 2.9mm 紧凑型球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装,适合用于采用标准表面贴装设备的自动组装。