封装信息
封装 | 引脚 uSiP (SIL) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS82150 的特性
- 3.0mm x 2.8mm x 1.5mm MicroSiP™封装
- 输入电压范围:3.0V 至 17V
- 1A 持续输出电流
- DCS-Control™拓扑技术
- 在轻负载条件下实现高效率的省电模式
- 20µA 静态工作电流
- 0.9V 至 6V 可调节输出电压
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 电源正常输出
- 具有跟踪功能的可编程软启动
- 热关断保护
- 与 TPS82130 和 TPS82140 引脚对引脚兼容
- -40°C 至 125°C 的工作温度范围
- 使用 TPS82150 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS82150 的说明
TPS82150 是一款 17V 输入、1A 降压转换器 MicroSiP™电源模块,经优化兼具小型解决方案尺寸和高效率优势。该模块集成了同步降压转换器和电感,可简化设计、减少外部元件数量并节省印刷电路板 (PCB) 的面积。该器件采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备自动组装。
为了最大限度地提高效率,该转换器以 2.0MHz 的标称开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,并且会在轻负载电流条件下自动进入节能工作模式。在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 20µA。凭借 DCS-Control™拓扑,器件可获得出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。