封装信息
封装 | 引脚 uSiP (SIL) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS82084 的特性
- 薄型 MicroSiP™电源模块
- DCS-Control 拓扑
- 效率高达 95%
- 17µA 工作静态电流
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
- 断续短路保护
- 2.5V 至 6V 输入电压范围
- 可调输出电压:0.8V 至 VIN
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 输出放电功能
- 电源正常状态输出
- 集成软启动,并支持预偏置启动
- 过热保护
- 符合 CISPR11 B 级要求
- 2.8mm x 3.0mm x 1.3mm 8 引脚 µSiL 封装
TPS82084 的说明
TPS82084/5 是经优化的 2A/3A 降压转换器 MicroSiP™模块,兼具小型解决方案尺寸和高效率优势。该电源模块集成有同步降压转换器和电感,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。该器件采用紧凑的薄型封装,适合通过标准表面贴装设备进行自动组装。
为了最大限度地提高效率,该转换器以 2.4MHz 的标称开关频率工作在脉宽调制 (PWM) 模式下,并且会在轻负载电流时自动进入节能工作模式。在节能模式下,器件的工作静态电流典型值为 17µA。凭借 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过温保护和自动切断短路保护功能使得该解决方案稳健而可靠。