封装信息
封装 | 引脚 uSiP (SIP) | 9 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS81256 的特性
- 运行频率为 4MHz 时,效率 91%
- 2.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围
- VOUT=5.0V,VIN≥3.3V 时,IOUT≥550mA
- 5.0V 固定输出电压
- 总直流电压精度为 ±2%
- 43µA 电源电流
- 同类产品中最佳的线路和负载瞬态
- VIN≥ VOUT 运行
- 低纹波轻负载脉冲频率调制 (PFM) 模式
- 关断期间的真正负载断开
- 热关断和过载保护
- 高度低于 1mm 的解决方案
- 总体解决方案尺寸 < 9mm2
- 9 引脚 MicroSiP 封装
TPS81256 的说明
TPS81256 器件是一个完整的 MicroSiP 直流/直流升压电源解决方案,适用于电池供电的便携式 应用。封装中包括开关稳压器、电感器和输入/输出电容器。只需一个极小的额外输出电容器即可完成此设计。
TPS81256 是一款基于高频同步升压直流/直流转换器而构建的器件,经优化可适用于电池供电的便携式 应用。
该直流/直流转换器可在 4MHz 的稳定开关频率下工作,可在轻负载电流时进入省电模式,以保持整个负载电流范围内的高效率。
PFM 模式可在轻负载工作时将电源电流降至 43µA(典型值),从而延长电池使用寿命。TPS81256 适用于低功耗 应用,在整个锂离子电池电压范围内支持 3W 以上的输出功率。关断模式下的输入电流低于 1µA(典型值),最大程度地延长了电池寿命。
由于只需很少的外部组件,TPS81256 提供了一个小于 9mm2 的极小解决方案尺寸。此解决方案采用一个紧凑型 (2.6mm x 2.9mm) 且低厚度 (1.0mm) 的球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装,此封装适合用于采用标准表面贴装设备的自动组装。