封装信息
封装 | 引脚 CFP (HFT) | 22 |
工作温度范围 (°C) 25 to 25 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
TPS7H5001-SP 的特性
- 辐射性能:
- 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad(Si) TID
- SEL、SEB 和 SEGR 抗扰度 LET = 75MeV-cm 2/mg
- SET 和 SEFI 额定抗扰度高达 LET = 75MeV-cm 2/mg
- SET 表征期间未发现控制器输出跨导事件
- 输入电压:4V 至 14V
- 在温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.613V +0.7%/-1% 的电压基准
- 开关频率范围为 100kHz 至 2MHz
- 外部时钟同步功能
- 同步整流输出
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、 TPS7H5003-SP
- 可调死区时间
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP
- 可调前沿消隐时间
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、 TPS7H5004-SP
- 可配置的占空比限值
- TPS7H5001-SP、TPS7H5002-SP、 TPS7H5003-SP
- 可调斜坡补偿和软启动
- 封装选项包括 CFP(所有器件)和 TSSOP (TPS7H5001-SP)
TPS7H5001-SP 的说明
TPS7H500x-SP 耐辐射加固保障高速 PWM 控制器系列。这些控制器提供的许多功能有助于设计面向太空应用的直流/直流转换器拓扑。控制器具有精密的内部基准 (0.613V +0.7%/-1%),可配置开关频率高达 2MHz。每个器件都提供可编程斜坡补偿和软启动功能。
TPS7H500x-SP 系列可通过 SYNC 引脚使用外部时钟来驱动,也可使用内部振荡器以用户编程的频率来驱动。此控制器系列为用户提供了各种选项,用于选择开关输出、同步整流功能、死区时间(固定或可配置)、前沿消隐时间(固定或可配置)和占空比限制。TPS7H500x-SP 系列中的每个器件都采用 22 引脚 CFP 封装。TPS7H5001-SP 还可采用 24 引脚 TSSOP 塑料封装。