封装信息
封装 | 引脚 CFP (HKY) | 34 |
工作温度范围 (°C) 25 to 25 |
包装数量 | 包装 15 | TUBE |
TPS7H4001-SP 的特性
- 辐射性能:
- 耐辐射水平高达 TID 100krad(Si)
- SEL、SEB 和 SEGR 抗扰度 LET = 75MeV-cm 2/mg
- SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 75MeV-cm 2/mg
- 峰值效率:95.5%(100kHz 时,V O = 1V)
- 电源轨:3V 至 7V(输入电压)
- 灵活的开关频率选项:
- 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
- 外部同步功能:100kHz 至 1MHz
- 可将 SYNC 引脚配置为 500kHz 时钟频率、90° 相位差以并联多达 4 个器件
- 在 CDFP、KGD(已知合格芯片)和 HTSSOP (QMLP) 选项的温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.6V ±1.5% 的基准电压
- 在 HTSSOP (SHP) 选项的温度、辐射以及线路和负载调节范围内提供 0.6V ±1.7% 的基准电压
- 单调启动至预偏置输出
- 可调斜坡补偿和软启动
- 可实现电源定序的可调输入使能和电源正常输出
TPS7H4001-SP 的说明
TPS7H4001-SP 是一款具有集成式低电阻高侧和低侧 MOSFET 的 7V、18A 耐辐射同步降压转换器。通过电流模式控制,可实现高效率并能减少元件数量。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。正确配置使能与电源正常引脚也可实现电源定序。TPS7H4001-SP 可配置为初级-次级模式,并且通过 SYNC2 引脚,无需外部时钟即可并行配置四个器件。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流保护功能防止电流失控,增强限制效果。当芯片温度超过热限值时,热关断会禁用此器件。