封装信息
封装 | 引脚 CFP (HKR) | 16 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
TPS7H1101A-SP 的特性
- 5962R13202:
- 超低输入电压范围:1.5V 至 7V
- 3A 最大输出电流
- 共流/并行运行以提供高达 6A 的输出电流
- 与陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
- 线路、负载和温度范围内的精度为 ±2%
- 通过外部电容器进行可编程的软启动
- 所有输入电压具有输入使能,且具有电源正常输出,可进行电源定序
- 超低压降 LDO 电压:
1A (25°C)、VOUT = 1.8V 时为 62mV - 低噪声:
VIN = 2V、VOUT = 1.8 V、电流为 3A 时为20.33µVRMS - 电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率下超过 45dB
- 出色的负载/线路瞬态响应
- 折返电流限制
- 请参阅“工具和软件”选项卡
- 耐热增强型 CFP 封装 (0.6°C/W RθJC)
TPS7H1101A-SP 的说明
TPS7H1101A-SP 是 TPS7H1101-SP 的改进版,允许在整个输入电压范围内使用使能特性。它是一款使用 PMOS 导通元件配置的耐辐射 LDO 线性稳压器。它可在 1.5V 至 7V 的宽输入电压范围内运行,同时提供出色的 PSRR。TPS7H1101A-SP 通过 极宽的调节范围实现了精确的可编程折返电流限值功能。为了满足 FPGA、DSP 或微控制器的复杂电源要求,TPS7H1101A-SP 提供了启用开/关功能、可编程软启动、共流能力和一个电源正常开漏输出。