8-pin (DGN) package image

TPS7B8250QDGNRQ1 正在供货

符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS7B82-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T A ≤ 125°C
    • 温度等级 0:–40°C ≤ T A ≤ 150°C
  • 工作结温范围:
    • 1 级:–40°C ≤ T J ≤ 150°C
    • 0 级:–40°C ≤ T J ≤ 165°C
  • 低静态电流 I Q:
    • 关断模式下 I Q 为 300nA
    • 轻负载时典型值为 2.7µA
    • 轻负载时最大值为 5µA
  • 3V 至 40V 宽 V IN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 最大输出电流:300mA
  • 输出电压精度为 2%
  • 最大压降电压:对于固定 5V 输出版本,200mA 负载电流下为 700mV
  • 与低 ESR(0.001Ω 至 5Ω)陶瓷输出稳定电容器(1µF 至 200µF)搭配使用时可保持稳定
  • 2.5V、3.3V 和 5V 固定输出电压
  • 封装:
    • 8 引脚 HVSSOP,R θJA = 63.9°C/W
    • 6 引脚 WSON,R θJA = 72.8°C/W
    • 5 引脚 TO-252,R θJA = 31.1°C/W
    • 14 引脚 HTSSOP,R θJA = 52.0°C/W

TPS7B82-Q1 的说明

在汽车电池连接应用中,低静态电流 (I Q) 对于省电和延长电池寿命而言至关重要。对于始终开启的系统,必须要实现超低 I Q。

TPS7B82-Q1 是一款旨在在 3V 至 40V(45V 负载突降保护)宽输入电压范围内运行的低压降线性稳压器。TPS7B82-Q1 的工作电压低至 3V,因此可在冷启动以及启动和停止情况下继续工作。该器件在轻负载时的典型静态电流仅为 2.7µA,是用于为待机系统中的微控制器 (MCU) 和 CAN/LIN 收发器供电的理想解决方案。

这些器件具有集成的短路和过流保护功能。该器件可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下运行,结温范围为 -40°C 至 +150°C。此外,该器件采用了热传导封装,即使整个器件散热较多,也能实现持久运行。由于这些特性,该器件旨在用作各种汽车应用的电源。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息