封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS7B82-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C ≤ T A ≤ 125°C
- 温度等级 0:–40°C ≤ T A ≤ 150°C
- 工作结温范围:
- 1 级:–40°C ≤ T J ≤ 150°C
- 0 级:–40°C ≤ T J ≤ 165°C
- 低静态电流 I Q:
- 关断模式下 I Q 为 300nA
- 轻负载时典型值为 2.7µA
- 轻负载时最大值为 5µA
- 3V 至 40V 宽 V IN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 最大输出电流:300mA
- 输出电压精度为 2%
- 最大压降电压:对于固定 5V 输出版本,200mA 负载电流下为 700mV
- 与低 ESR(0.001Ω 至 5Ω)陶瓷输出稳定电容器(1µF 至 200µF)搭配使用时可保持稳定
- 2.5V、3.3V 和 5V 固定输出电压
- 封装:
- 8 引脚 HVSSOP,R θJA = 63.9°C/W
- 6 引脚 WSON,R θJA = 72.8°C/W
- 5 引脚 TO-252,R θJA = 31.1°C/W
- 14 引脚 HTSSOP,R θJA = 52.0°C/W
TPS7B82-Q1 的说明
在汽车电池连接应用中,低静态电流 (I Q) 对于省电和延长电池寿命而言至关重要。对于始终开启的系统,必须要实现超低 I Q。
TPS7B82-Q1 是一款旨在在 3V 至 40V(45V 负载突降保护)宽输入电压范围内运行的低压降线性稳压器。TPS7B82-Q1 的工作电压低至 3V,因此可在冷启动以及启动和停止情况下继续工作。该器件在轻负载时的典型静态电流仅为 2.7µA,是用于为待机系统中的微控制器 (MCU) 和 CAN/LIN 收发器供电的理想解决方案。
这些器件具有集成的短路和过流保护功能。该器件可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度下运行,结温范围为 -40°C 至 +150°C。此外,该器件采用了热传导封装,即使整个器件散热较多,也能实现持久运行。由于这些特性,该器件旨在用作各种汽车应用的电源。