封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS7B70-Q1 的特性
- 符合汽车类应用的 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 器件结温范围:
–40°C 至 +150°C - 最大输出电流:300mA
- 4V 至 40V 宽 VIN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
- 3.3V 和 5V 两种固定输出电压
- 最大压降电压:400mV(电流为 300mA)
- 在宽电容(4.7µF 至 500µF)和 ESR(0.001Ω 至 20Ω)范围内,与输出电容器搭配使用时可保持稳定
- 低静态电流 (I(Q))
- EN 为低电平(关断模式)时 < 4µA
- 轻负载(VINT 为高电平)时为 19µA(典型值)
- 完全可调的电源正常阈值和电源正常延迟计时
- 针对欠压闭锁 (UVLO) 的低输入电压跟踪功能
- 集成故障保护
- 过载限流保护
- 热关断
- 16 引脚 HTSSOP PowerPAD™封装
- 热阻 (RθJA):39.7°C/W
TPS7B70-Q1 的说明
TPS7B70-Q1 是一款通过汽车电池供电的 300mA 低压降线性稳压器 (LDO)。该器件在轻负载条件下的静态电流仅有 19µA。因此,TPS7B70-Q1 是用于为微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开式组件供电的绝佳选择。
TPS7B70-Q1 的输入电压范围扩展到了 40V。该电压可帮助该器件承受瞬态条件,例如负载突降。该器件还具有电源正常 (PG) 引脚,可在输出电压实现稳压后通知系统。要实现必要的操作,您可以调整 PG 阈值电压和延迟。PG 信号的阈值电压通过外部电阻器进行调整。请使用外部电容器来调整延迟。
此器件可在 –40°C 至 +125°C 的环境温度下运行,且结温范围为 –40°C 至 +150°C。此外,此器件还采用了热传导封装,即使整个器件散热较多,也能实现持久运行,这是一种典型的脱离电池供电运行的特征。这些 特性以及所包含的电流限制和热关断保护使得 TPS7B70-Q1 成为为汽车系统组件供电的绝佳选择。