20-pin (PWP) package image

TPS7B6701QPWPRQ1 正在供货

具有电源正常指示功能的汽车类 450mA、电池供电运行 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TPS7B67-Q1 的特性

  • 符合汽车类 标准
  • 符合 AEC-Q100 标准的下列结果
    • 器件温度等级 1:环境运行温度范围为 -40°C 至 125°C
    • 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 4V 至 40V 宽 VIN 输入电压范围,瞬态电压高达 45V
  • 最大输出电流,450mA
  • 低静态电流 (IQ)
    • < 4µA,EN = 低电平(关断模式)
    • 轻负载时典型值为 15µA
  • 低 ESR(0.001 至 20Ω)陶瓷输出稳定电容器(VO ≥ 2.5V 时为 10µF 至 500µF,VO = 1.5V 至 2.5V 时为 22µF 至 500µF)
  • 400mA 时的最大压降为 450mV
  • 1.5V 至 18V 可调节输出电压
  • 低输入电压跟踪至欠压闭锁 (UVLO)
  • 集成型加电复位
    • 可编程复位脉冲延迟
    • 漏极开路复位输出
  • 集成故障保护
    • 热关断
    • 短路保护功能
  • 20 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装

TPS7B67-Q1 的说明

TPS7B6701-Q1、TPS7B6733-Q1 和 TPS7B6750-Q1 器件 (TPS7B67xx-Q1) 为低压降线性稳压器,设计用于输入电压 VIN 高达 40V 的操作。这些器件在轻负载时的静态电流仅为 15µA,显著延长了汽车电池的续航时间,可驱动高达 450mA 的负载。

TPS7B67xx-Q1 系列器件 集成有 短路和过流保护。在加电时执行复位延迟和电源正常信号,以表示输出电压稳定并且在稳压范围内。一个外部电容器设定此延迟。此使能功能使用一个 MCU 的输入输出 (I/O) 端口来激活此器件,以及使器件无效。

此器件的运行温度范围介于 -40°C 至 125°C 之间。



定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息