封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS7B4253-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- –40V 至 45V 宽输入电压范围(最大值)
- 可调节输出电压范围:
- 1.5V 至 40V (HTSSOP)
- 2V 至 40 V (SO PowerPAD)
- 300mA 输出电流能力
- ±4mV 超低输出跟踪容差
- 320mV 低压降 (IOUT = 200mA 时)
- 分别用于使能和跟踪输入的单独引脚(仅限 HTSSOP)
- 低静态电流 (IQ):
- < 4µA(EN = 低电平时)
- 轻负载时典型值为 60µA
- 超宽等效串联电阻 (ESR) 范围。
- 与 10µF 至 500µF 范围内的陶瓷输出电容(ESR 为 1mΩ 至 20Ω)搭配使用时可保持稳定
- 反极性保护
- 限流和热关断保护
- 对接地和电源的输出短路保护
- 输出引脚感性钳位
- 提供以下封装:
- 8 引脚小外形尺寸 (SO) PowerPAD 封装
- 20 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装
应用
- 非板载传感器电源
- 高精度电压跟踪
- 非板载负载的电源开关
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7B4253-Q1 的说明
对于汽车非板载传感器和小电流非板载模块,电源通过一条长电缆连接主板。 在这类情况下,电源器件需要为非板载负载提供保护,防止板载组件在接地短路或者电缆破损造成的电池短路期间受损。 非板载传感器需要与板载组件采用相同的电源,以确保数据采集的高精度。
TPS7B4253-Q1 器件设计用于具有 45V 负载突降问题的汽车类应用。 该器件可用作一个跟踪低压降 (LDO) 稳压器或者电压跟踪器,通过板载主电源为非板载传感器构建一个封闭电源环路。 该器件的输出由 ADJ 引脚的基准电压精准调节。
为了给非板载模块提供精确的电源,该器件的 ADJ 与 FB 引脚间在运行温度范围内具有 4mV 超低跟踪容差。 PMOS 背靠背拓扑消除了反极性条件下对外部二极管的需求。 TPS7B4253-Q1 器件还包括热关断、感性钳位、过载和电池短路保护,防止板载组件在极限条件下受损。