封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSK) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A92 的特性
- 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
- 低输出噪声:4.6µVRMS (10Hz–100kHz)
- 低压降:2A 时 180mV(典型值)
- 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
- 高电源纹波抑制 (PSRR):
- 直流时为 60dB
- 100kHz 时为 40dB
- 1MHz 时为 40dB
- 快速瞬态响应
- 通过可选软启动充电电流实现可调节的启动浪涌控制
- 开漏电源正常 (PG) 输出
- RθJC = 3.2°C/W
- 与 22µF 或更大的陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
- 2.5mm × 2.5mm 10 引脚 WSON 封装
TPS7A92 的说明
TPS7A92 是一款低噪声 (4.8µVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,可提供 2A 负载电流,其压降仅为 180mV。
TPS7A92 输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2V 范围内进行调节。TPS7A92 的宽输入电压范围支持其在低至 1.4V 和高达 6.5V 的电压下工作。
凭借 1% 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)和用于降低浪涌电流的软启动功能,TPS7A92 非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。
TPS7A92 旨在为高速通信、视频、医疗或测试和测量等 应用中的噪声敏感类组件供电。此器件具有极低的 4.6µVRMS 输出噪声和宽带 PSRR(1MHz 时为 40dB),可最大限度地减少相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。