封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTJ) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A89 的特性
- 两个独立的 LDO 通道
- 4mm × 4mm 20 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
- 低输出噪声:3.8µVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 低压降:2A 时为 180mV(典型值)
- 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
- 宽输出电压范围:0.8V 至 5.2V
- 高电源抑制比 (PSRR):
- 直流时为 75dB
- 100kHz 时为 40dB
- 1MHz 时为 40dB
- 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
- 出色的负载瞬态响应
- 可调节的启动浪涌控制
- 可选软启动充电电流
- 独立开漏电源正常 (PGx) 输出
- 与 10µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
应用
- 高速模拟电路:
- 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
- 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器,视频专用集成电路 (ASIC)
- 测试和测量
- 仪器仪表、医疗和音频
- 数字负载辅助电源轨:
- 串行解串器 (SerDes)、现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A89 的说明
TPS7A89 是一款双路、低噪声 (3.8 µVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 2A 的拉电流能力,其最高压降仅为 400mV。
TPS7A89 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 60% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.2 V 范围内进行调节。TPS7A89 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。
TPS7A89 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少浪涌电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。
TPS7A89 旨在为噪声敏感类组件供电,广泛适用于高速通信、视频、医疗或测试和测量等 应用。此器件具有 3.8 µVRMS 的超低输出噪声和宽带电源抑制比 (PSRR)(1MHz 时为 40dB),最大限度减少了相位噪声和时钟抖动。这些 功能 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。