封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7A83A 的特性
- 低压降:2 A 电流时为 200mV(最大值)
- 线路、负载和温度范围内的精度(有偏置):0.75%(最大值)
- 输出电压噪声:
- 4.4µVRMS(输出电压为 0.8V 时)
- 输入电压范围:
- 无偏置:1.4V 至 6.5V
- 有偏置:1.1V 至 6.5V
- TPS7A8300A 输出电压范围:
- 可调节工作电压:0.8 V 至 5.2 V
- ANY-OUT™ 工作电压:0.8V 至 3.95V
- TPS7A8301A 输出电压范围:
- 可调节工作电压:0.5 V 至 5.2 V
- ANY-OUT™ 工作电压:0.5V 至 2.075V
- 电源纹波抑制:
- 500kHz 时为 40dB
- 出色的负载瞬态响应
- 可调软启动浪涌控制
- 开漏电源正常 (PG) 输出
TPS7A83A 的说明
TPS7A83A 是一款低噪声 (4.4µVRMS)、低压降线性稳压器 (LDO),可提供 2A 电流,最大压降仅为 200mV。TPS7A8300A 的输出电压可在 0.8V 至 3.95V 范围内以 50mV 的分辨率通过引脚进行编程,并可通过外部电阻分压器在 0.8V 至 5.2V 范围内进行调节。TPS7A8301A 的输出电压可在 0.5V 至 2.075V 范围内以 25mV 的分辨率通过引脚进行编程,并可通过外部电阻分压器在 0.5V 至 5.2V 范围内进行调节。
TPS7A83A 集低噪声、高 PSRR 和高输出电流能力等特性于一体,非常适合为高速通信、视频、医疗或测试和测量应用中的噪声敏感型组件供电。TPS7A83A 具有高性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,旨在为高性能串行器和解串器 (SerDes)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和射频组件供电。该器件的优秀性能和高达 5.2V 的输出能力尤其适合射频放大器使用。
对于需要以低输入和低输出 (LILO) 电压运行的数字负载(例如专用集成电路 (ASIC)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和数字信号处理器 (DSP)),TPS7A83A 所具备的极高的精度(在负载和温度范围内可达 0.75%)、遥感功能、出色的瞬态性能和软启动能力可确保实现出色的系统性能。
TPS7A83A 器件的多功能性使其适用于许多严苛应用。