封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7A8300 的特性
- 超低压降: 2A 时的最大值为 125mV
- 输出电压噪声:6µVRMS
- 电源纹波抑制:
- 在 1MHz 时为 40dB
- 输入电压范围:
- 无偏置:1.4V 至 6.5V
- 有偏置:1.1V 至 6.5V
- 两个输出电压模式:
- ANY-OUT 版本(借助印刷电路板 (PCB) 布局布线的用户可调输出):
- 无需外部电阻
- 输出电压范围:0.8V 至 3.95V
- 可调版本:
- 输出电压范围:0.8V 至 5.0V
- ANY-OUT 版本(借助印刷电路板 (PCB) 布局布线的用户可调输出):
- 线路、负载和温度上精度 1.0%
- 与 22µF 陶瓷电容器一起工作时保持稳定
- 可编程软启动输出
- 电源正常 (PG) 输出
- 提供的封装:
- 5mm × 5mm VQFN-20
- 3.5mm × 3.5mm VQFN-20
应用范围
- 射频 (RF),IF 组件:压控振荡器 (VCO),数模转换器 (ADC),模数转换器 (DAC),低压差分信令 (LVDS)
- 无线基础设施:串化解串器 (SerDes),现场可编程栅极阵列 (FPGA), DSP
- 测试和测量
- 仪器仪表、医疗和音频
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A8300 的说明
TPS7A8300 是一款低噪声 (6µVRMS),低压降 (LDO) 稳压器,能够在压降最大值只有 125mV 的情况下提供一个 2A 负载。
用户完全可以通过印刷电路板 (PCB) 布局布线来调节 TPS7A8300 输出电压,而无需外部电阻器,从而减少元件总数量。 对于更高输出电压应用,此器件在使用外部电阻器的情况下可实现高达 5V 的输出电压。 借助于一个额外的偏置电压轨,此器件支持极低输出电压(低至 1.1V)。
借助于极高精度(线路、负载和温度范围内达到 1%),遥感和可以减少涌入电流的软启动功能,TPS7A8300 非常适合为诸如高端微处理器和现场可编程门阵列 (FPGA) 等高电流、低电压的器件供电。
TPS7A8300 针对高速通信应用中的加电噪声敏感组件而设计。 极低噪声,6-µVRMS器件输出和高宽带电源抑制比 (PSRR)(1MHz 时为
40dB)大大减少了高频信号中的相位噪声和时钟抖动。 这些特性大大增加了计时器件、模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 的性能。
对于需要正向和负向低噪声电源轨的应用,请考虑 TI 的TPS7A33负向高电压、超低噪声线性稳压器系列产品。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。