封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A8101 的特性
- 具有使能功能的低压降 1A 稳压器
- 可调节输出电压:0.8V 至 6V
- 宽带宽高 PSRR:
- 1kHz 时为 80dB
- 100kHz 时为 60dB
- 1MHz 时为 54dB
- 低噪音:23.5μVRMS典型值 (100Hz 至
100kHz) - 与一个 4.7μF 电容搭配工作时保持稳定
- 出色的负载和线路瞬态响应
- 总体精度 3%(在负载、线路、温度范围内)
- 过流和过热保护
- 极低压降:1A 时的典型值为 170mV
- 封装方式:3mm x 3mm 小外形尺寸无引线 (SON)-8
应用范围
- 电信基础设施
- 音频
- 高速接口 (I/F)(锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO))
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A8101 的说明
TPS7A8101是一款低压差线性稳压器(LDO),此稳压器可在噪音情况下可提供出色的性能以及输出端的电源抑制比(PSRR)。这个LDO使用一个先进的双极CMOS(BiCMOS)工艺和一个功率场效应晶体管(PMOSFET)无源器件来实现极低噪音,优良的瞬态响应,和出色的PSRR性能。
TPS7A8101 器件与 4.7μF 陶瓷输出电容搭配工作时可保持稳定,并且使用了一个精密电压基准和反馈环路,从而在所有负载、线路、过程和温度变化范围内至少实现 3% 的精度。
该器件的额定温度范围为 TJ = –40°C 至 125°C,采用带有散热焊盘的 3mm × 3mm、小外形尺寸无引线 (SON)-8 封装。