TPS7A7200

正在供货

具有电源正常指示和使能功能的 2A、低输入电压 (1.43V)、超低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A92 正在供货 2A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 2-A, low noise (4.7-µVrms) LDO in a small package (2.5 mm x 2.5 mm).
功能与比较器件相似
TPS7A83A 正在供货 具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降稳压器 2-A LDO with low-noise (4.4 µVrms) and low-dropout (200 mV) and improved accuracy (0.75%).

产品详情

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.43 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.9 Noise (µVrms) 40 Iq (typ) (mA) 4 Thermal resistance θJA (°C/W) 36 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Soft start Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 180 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.43 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 0.9 Noise (µVrms) 40 Iq (typ) (mA) 4 Thermal resistance θJA (°C/W) 36 Rating Catalog Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good, Soft start Accuracy (%) 1.5 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 180 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3 VQFN (RGW) 20 25 mm² 5 x 5
  • 低压降电压: 2A 时为 180mV
  • V IN 范围:1.5 V 至 6.5 V
  • 可配置的固定 V OUT 范围:0.9V 至 3.5 V
  • 可调节的 V OUT 范围:0.9V 至 5V
  • 非常出色的负载和线路瞬态响应
  • 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度: 1.5%
  • 可编程软启动
  • 电源正常 (PG) 输出
  • 封装 :
    • 3mm × 3mm,16 引脚 VQFN
    • 5mm × 5mm,20 引脚 VQFN
  • 低压降电压: 2A 时为 180mV
  • V IN 范围:1.5 V 至 6.5 V
  • 可配置的固定 V OUT 范围:0.9V 至 3.5 V
  • 可调节的 V OUT 范围:0.9V 至 5V
  • 非常出色的负载和线路瞬态响应
  • 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度: 1.5%
  • 可编程软启动
  • 电源正常 (PG) 输出
  • 封装 :
    • 3mm × 3mm,16 引脚 VQFN
    • 5mm × 5mm,20 引脚 VQFN

TPS7A7200 低压降 (LDO) 稳压器设计用于追求极低压降功能的应用( 2A 时为 180mV),此类应用的输入电压介于 1.5V 至 6.5V 之间。 TPS7A7200 提供一个创新、用户可配置的输出电压设置,范围介于 0.9V 至 3.5V 之间,从而不需要使用外部电阻器并消除了任何与之相关的误差。

TPS7A7200具有极快的负载瞬态响应,与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定,并且在线路、负载、和温度上所支持的精度优于 2%。一个软启动引脚使得应用能够减少到负载的涌入电流。此外,一个开漏、电源正常信号可实现电源轨排序。

TPS7A7200 提供 3mm × 3mm、16 引脚 VQFN 和 5mm × 5mm、20 引脚 VQFN 封装。

TPS7A7200 低压降 (LDO) 稳压器设计用于追求极低压降功能的应用( 2A 时为 180mV),此类应用的输入电压介于 1.5V 至 6.5V 之间。 TPS7A7200 提供一个创新、用户可配置的输出电压设置,范围介于 0.9V 至 3.5V 之间,从而不需要使用外部电阻器并消除了任何与之相关的误差。

TPS7A7200具有极快的负载瞬态响应,与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定,并且在线路、负载、和温度上所支持的精度优于 2%。一个软启动引脚使得应用能够减少到负载的涌入电流。此外,一个开漏、电源正常信号可实现电源轨排序。

TPS7A7200 提供 3mm × 3mm、16 引脚 VQFN 和 5mm × 5mm、20 引脚 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A7200 2A、快速瞬态响应、低压降稳压器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 10月 30日
白皮书 Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
白皮书 Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
应用手册 ANY-OUT™ LDO Controlled by I2C™ IO Expander Device (Rev. A) 2012年 9月 20日
应用手册 ANY-OUT™ LDO Controlled by I2C™ IO Expander Device 2012年 5月 29日
用户指南 TPS7A7x00EVM-718 Evaluation Module 2012年 2月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC32RF42EVM — ADC32RF42 双通道 14 位 1.5GSPS 射频采样 ADC 评估模块

ADC32RF42 评估模块 (EVM) 展示了具有 JESD204B 接口的双通道、1.5GSPS、14 位模数转换器 (ADC) 的性能。该 EVM 包含 ADC32RF42 器件、由 LMK04828 提供的 JESD204B 时钟和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。

此 ADC 每个通道的输入默认连接到一个变压器输入电路,该电路可连接到 50Ω 单端信号源。时钟基准输入通过变压器输入提供,而且时钟基准输入可连接到 50Ω 单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和基于 Windows® 的 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS7A7200EVM-718 — 用于 TPS7A7200 低压降线性稳压器的评估模块

The Texas Instruments TPS7A7200EVM-718 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS7A7200 Low-Dropout Regulator at any of its pin-selectable output voltages (1V to 3.5V in 50mV increments). The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A7200 PSpice Transient Model

SBVM149.ZIP (1050 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A7200 Unencrypted PSpice Model

SBVM636.ZIP (1 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01161 — 1GHz 信号带宽射频采样接收器参考设计

射频采样架构为传统超外差架构提供了替代方案。射频采样模数转换器 (ADC) 以高采样率工作,将射频 (RF) 信号直接转换为数字信号。由于采样率较高,射频采样架构支持很宽的信号带宽。更高的信号带宽可扩大系统容量,从而能够实现更快的数据传输或更佳的用户访问。

该参考设计采用 ADC32RF45,该器件是双通道、14 位分辨率 ADC,采样率高达 3GSPS。ADC 采样率除以 2 即为最大信号带宽。采用此参考设计,信号带宽可超过 1GHz。最大输入频率由输入变压器和 ADC 输入缓冲器的输入带宽决定。该参考设计支持直接捕获高达 4GHz 的射频信号,该频率适合所有主要电信频带和 S (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01442 — 适用于 L、S、C 和 X 带的直接射频采样雷达接收器参考设计

此参考设计利用 ADC12DJ3200 评估模块 (EVM) 演示直接射频采样接收器,适用于在 HF、VHF、UHF、L、S、C 和部分 X 带上运行的雷达。模数转换器 (ADC) 的宽模拟输入带宽和高采样率 (6.4GSPS) 可为单通道或双通道 ADC 提供多频带覆盖。该 ADC 具有直接射频采样功能,取消了对多个降压转换级的需求,减少了组件数量,因此降低了系统整体的复杂性。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01163 — 多频段 RF 采样接收器参考设计

射频采样接收器直接在射频 (RF) 频带采集信号。在多频带应用中,所需信号的频带不是很宽,但它们在频谱中隔得很远。该参考设计在不同的射频频带中采集信号,并且以数字方式将其下变频至基带。

该参考设计展示了 ADC32RF80 双通道、14 位 3GSPS 射频采样电信接收器。该器件每个通道包含两个数字下变频器 (DDC)。DDC 提供 8 至 32 的抽取值并包含一个 16 位数控振荡器。利用 ADC32RF80 的高采样率,该参考设计采集较大的射频频谱样本,其中包含多个频带中的信号和可能不必要的干扰体。DDC (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01016 — 信号分析仪和无线测试仪中的射频采样 ADC 的时钟参考设计

TIDA-01016 是一款适合高动态范围高速 ADC 的时钟解决方案。射频输入信号由高速 ADC 直接采用射频取样法捕获。ADC32RF80 是一款双通道 14 位 3GSPS 射频取样 ADC。3dB 输入带宽为 3.2GHz,可以捕获高达 4GHz 的信号。此设计通过 LMX2582 展示了时钟解决方案,以期在微波回程应用中使用较高输入频率时实现 ADC32RF45 的最佳 SNR 性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00814 — 射频采样 S 频带雷达接收器参考设计

使用 3Gsps、14 位模数转换器 (ADC) ADC32RF45 演示了在 S 频带工作的雷达系统的直接射频采样接收器方法。射频采样通过取消下变频降低了系统复杂性,并且使用高采样率实现了更宽的信号带宽。通过构建基于 ASR-11 空中交通控制雷达规范的接收器来演示该方法。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频