TPS7A7200EVM-718

TPS7A7200EVM-718

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS7A7200EVM-718 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS7A7200 Low-Dropout Regulator at any of its pin-selectable output voltages (1V to 3.5V in 50mV increments). The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring power to dynamic loads of up to 2A at low-dropout voltages. Connectors and test points are provided for convenience. Selection of the output voltage is accomplished by jumpering the pins of a header provided on board. The power good signal can also be monitored at a test point provided.

特性
  • Wide Vin range 1.5V – 6.5V
  • No Resistor Dynamic Vout Configuration
  • 2% Accuracy
  • Low Output Noise (30mVRMS)
  • High PSRR (PSRR 55dB @ 1kHz)
  • Programmable Soft Start
  • Power Good Output
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A7200 — 具有电源正常指示和使能功能的 2A、低输入电压 (1.43V)、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A7200EVM-718 — TPS7A7200 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A7200EVM-718 — TPS7A7200 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS7A7200EVM-718 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS7A7x00EVM-718 Evaluation Module 2012-2-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频