封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7A7200 的特性
- 低压降电压: 2A 时为 180mV
- V IN 范围:1.5 V 至 6.5 V
- 可配置的固定 V OUT 范围:0.9V 至 3.5 V
- 可调节的 V OUT 范围:0.9V 至 5V
- 非常出色的负载和线路瞬态响应
- 与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定
- 整个线路、负载和温度范围内的精度: 1.5%
- 可编程软启动
- 电源正常 (PG) 输出
- 封装 :
- 3mm × 3mm,16 引脚 VQFN
- 5mm × 5mm,20 引脚 VQFN
TPS7A7200 的说明
TPS7A7200 低压降 (LDO) 稳压器设计用于追求极低压降功能的应用( 2A 时为 180mV),此类应用的输入电压介于 1.5V 至 6.5V 之间。 TPS7A7200 提供一个创新、用户可配置的输出电压设置,范围介于 0.9V 至 3.5V 之间,从而不需要使用外部电阻器并消除了任何与之相关的误差。
TPS7A7200具有极快的负载瞬态响应,与陶瓷输出电容器一起工作时保持稳定,并且在线路、负载、和温度上所支持的精度优于 2%。一个软启动引脚使得应用能够减少到负载的涌入电流。此外,一个开漏、电源正常信号可实现电源轨排序。
TPS7A7200 提供 3mm × 3mm、16 引脚 VQFN 和 5mm × 5mm、20 引脚 VQFN 封装。