封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7A3501 的特性
- 稳定输入到输出电压:
- 用户可编程输入至输出电压稳压范围:
200mV 至 500mV
- 用户可编程输入至输出电压稳压范围:
- 电源抑制比:
- 在 1MHz 时为 42dB
- ≥ 32dB(360kHz 至 3.9MHz)
- 低噪声输出:
- 3.8μVRMS(10Hz 至 100kHz)
- 输出电流:高达 1A
- 输出电压范围:1.21V 至 4.5V
- 出色的负载瞬态响应
- 陶瓷电容低至
10µF 也可保持稳定 - 电流限制和热关断故障保护
- 采用低热阻封装:2mm × 2mm WSON-6
- 工作温度范围:
–40°C 至 125°C
应用
- 后置 DC/DC 转换器纹波滤除
- 基站和电信基础设施
- 专业音频
- 通信
- 成像
- 测试和测量
- 无源滤波器替代产品
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A3501 的说明
TPS7A3501 是一款正电压、低噪声
(3.8µVRMS) 电源滤波器,可为 1A 负载供电,非常适合无噪声电源解决方案。 诸如 TPS7A3501 的功率滤波器在输入和输出引脚上提供高效电压稳压(低插入损耗),以及电源抑制。 该器件非常适合用作最大电流为 1A、电压为 3.3V、2.5V 和 1.8V 的电源噪声滤波器。
借助单独的外部电阻,用户可在 200mV 至 500mV 范围内编程输入至输出稳压值。 如果未使用电阻器,TPS7A3501 提供 330mV 的输入至输出电压稳压。 此器件与 10µF 输入和输出陶瓷电容器和一个 10nF 减噪陶瓷电容器一同工作时保持稳定。
TPS7A3501 的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。 该器件采用低热阻 2mm × 2mm WSON-6 封装。 与无源滤波器不同,TPS7A3501 为自身和周围电路提供了过温保护和电流保护。