封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7A26 的特性
- 超低 IQ:2.0µA
- 输入电压:2.4V 至 18V
- 可用输出电压选项:
- 固定电压:1.25V 至 5.5V
- 可调节:1.24V 至 17.4V
- 在温度范围内的精度为 1%
- 低压降:电流 500mA 时为 590mV(最大值)
- 开漏电源正常状态输出
- 主动过冲下拉保护
- 热关断保护和过流保护
- 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
- 与 1µF 输出电容器一起工作时保持稳定
- 封装:6 引脚 WSON
TPS7A26 的说明
TPS7A26 低压降 (LDO) 线性稳压器支持 2.4V 至 18V 输入电压范围,并具有极低的静态电流 (IQ)。这些 特性 能更好地帮助现代电器满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
TPS7A26 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压从 1.24V 设置到 17.4V。两种版本都具有 1% 的输出调节精度,可对微控制器 (MCU) 基准电压进行精密调节。
凭借开漏电源正常状态 (PG) 输出,该器件可为 MCU 提供复位,或者与其他开漏 PG 进行线或 (wire-OR) 和电平转换,从而提供系统范围的 PG 或复位。
在电流为 500mA 时,TPS7A26 LDO 拥有小于 590mV 的最大压降,因此它比标准线性稳压器的工作效率更高。该最大压降电压使得器件可从 5.7V 输入电压 (VIN)
获得 5.0V 输出电压 (VOUT),实现 87.7% 的效率。
对于低功耗 应用,请考虑使用 TPS7A25。