封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A24 的特性
- 超低 IQ:2.0µA
- 输入电压:2.4 V 至 18 V
- 可用输出电压选项:
- 固定:1.25 V 至 5.5 V
- 可调节:1.24 V 至 17.75 V
- 在温度范围内的精度为 1.25%
- 低压降:200 mA 时为 250 mV(最大值)
- 主动过冲下拉保护
- 热关断保护和过流保护
- 工作结温:–40°C 至 +125°C
- 与 1µF 输出电容器一起工作时保持稳定
- 封装:5 引脚 SOT-23 封装
TPS7A24 的说明
TPS7A24 低压降 (LDO) 线性稳压器支持 2.4V 至 18V 的输入电压范围,并具有超低的静态电流 (IQ)。这些特性能帮助现代电器满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
TPS7A24 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。固定电压版本无需外部电阻器,可最大限度减小印刷电路板 (PCB) 尺寸。为获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.24V 到 17.75V 之间。两种版本都具有 1.25% 的输出调节精度,可对微控制器 (MCU) 基准电压进行精密调节。
在电流为 200mA 时,TPS7A24 LDO 的最大压降小于 250mV,因此它比标准线性稳压器的工作效率更高。此最大压降使得在 3.55V 输入电压 (VIN) 至 3.3V 输出电压 (VOUT) 范围内的效率达到了 92.8%。