封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A20 的特性
- 低输出电压噪声:7µVRMS
- 无需噪声旁路电容
- 高 PSRR:1 kHz 时为 95 dB
- 超低 IQ:6.5 µA
- 输入电压范围:1.6V 至 6.0V
- 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
- 输出电压容差:±1.5%(最大值)
- 超低压降:
- 在 300 mA 下为 140 mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
- 在 300 mA 下为 145 mV(最大值)(VOUT = 3.3V,DBV)
- 低浪涌电流
- 智能使能端下拉
- 与最低 1 µF 的陶瓷输出电容搭配使用可保持稳定
- 封装:
- 1mm × 1mm X2SON
- 0.616mm × 0.616mm DSBGA
- 2.90mm × 1.60mm SOT23-5
TPS7A20 的说明
TPS7A20 是一款超小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 300 mA 的输出电流。TPS7A20 旨在提供符合射频和其他敏感模拟电路要求的低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能。TPS7A20 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供超低的噪声性能。TPS7A20 的优点还在于具有低静态电流,适用于任何电池供电的应用TPS7A20 具有 1.6V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.8V 至 5.5 V 的输出电压范围,可用于各种应用。该器件使用精密基准电路,可在不同负载、线路和温度变化之间提供 1.5% 的最大精度。
TPS7A20 具备内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,因此可在启动过程中最大限度地降低输入电压降。该器件在与小型陶瓷电容搭配使用时可保持稳定,因此可实现小尺寸总体解决方案。
TPS7A20 具有带内部控制下拉电阻的智能使能输入电路,该电阻即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态,因而无需使用外部组件来下拉 EN 引脚。