5-pin (DBV) package image

TPS7A2015PDBVR 正在供货

具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS7A20 的特性

  • 低输出电压噪声:7µVRMS
    • 无需噪声旁路电容
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 95 dB
  • 超低 IQ:6.5 µA
  • 输入电压范围:1.6V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 输出电压容差:±1.5%(最大值)
  • 超低压降:
    • 在 300 mA 下为 140 mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
    • 在 300 mA 下为 145 mV(最大值)(VOUT = 3.3V,DBV)
  • 低浪涌电流
  • 智能使能端下拉
  • 与最低 1 µF 的陶瓷输出电容搭配使用可保持稳定
  • 封装:
    • 1mm × 1mm X2SON
    • 0.616mm × 0.616mm DSBGA
    • 2.90mm × 1.60mm SOT23-5

TPS7A20 的说明

TPS7A20 是一款超小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 300 mA 的输出电流。TPS7A20 旨在提供符合射频和其他敏感模拟电路要求的低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能。TPS7A20 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供超低的噪声性能。TPS7A20 的优点还在于具有低静态电流,适用于任何电池供电的应用TPS7A20 具有 1.6V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.8V 至 5.5 V 的输出电压范围,可用于各种应用。该器件使用精密基准电路,可在不同负载、线路和温度变化之间提供 1.5% 的最大精度。

TPS7A20 具备内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,因此可在启动过程中最大限度地降低输入电压降。该器件在与小型陶瓷电容搭配使用时可保持稳定,因此可实现小尺寸总体解决方案。

TPS7A20 具有带内部控制下拉电阻的智能使能输入电路,该电阻即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态,因而无需使用外部组件来下拉 EN 引脚。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息