封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS7A16 的特性
- 宽输入电压范围:3V 至 60V
- 超低静态电流:5µA
- 关断时的静态电流:1µA
- 输出电流:100mA
- 低压降电压:电流为 20mA 时为 60mV
- 精度:2%
- 可提供:
- 固定输出电压:3.3V,5V
- 可调节输出电压:1.2V 至 18.5V
- 具有可编程延迟的电源正常指示功能
- 限流和热关断保护
- 与陶瓷输出电容搭配使用时可保持稳定:
≥ 2.2µF - 封装:高耐热性能微型小外形尺寸 (MSOP)-8 和小外形尺寸无引线 (SON)-8 封装 PowerPAD
- 工作温度范围:
–40°C 至 125°C
应用
- 笔记本个人电脑 (PC)、数字电视和私有局域网 (LAN) 系统电源
- 用于电动工具和其它由电池供电的微处理器和微控制器系统的高节数电池组
- 车载音频、导航、信息娱乐、和其它汽车系统
- 烟雾和 CO2 探测器以及电池供电类警报和安全系统
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
TPS7A16 的说明
TPS7A16 系列超低功耗、低降压 (LDO) 稳压器提供超低静态电流、高输入电压和小型化、高散热性能封装所具备的优势。
TPS7A16 系列器件针对连续或断续(备用电源)电池供电 应用 而设计,超低静态电流在此类应用中对于延长系统电池寿命至关重要。
TPS7A16 系列产品提供一个与标准互补金属氧化物半导体 (CMOS) 逻辑电路兼容的使能引脚 (EN) 和一个具有用户可编程延迟的集成开漏高电平有效的电源正常输出 (PG)。这些引脚专用于需要进行电源轨排序、 基于 微控制器的电池供电类应用。
此外,TPS7A16 器件非常适用于从多节电池解决方案生成低压电源(从多节电动工具组到汽车 应用);该器件不但能够提供一个稳压良好的电压轨,而且还能够承受瞬态电压并在电压瞬态期间保持稳压状态。这些 功能 意味着电涌保护电路更加简单且更为经济高效。