封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS7A11 的特性
- 超低输入电压范围:0.75 V 至 3.3 V
- 可实现超低功率损耗的超低压降:
- 采用 500mA DRV 封装时为 140mV(最大值)
- 采用 500mA YKA 封装时为 110mV(最大值)
- 低静态电流:
- V IN I Q = 1.6µA(典型值)
- V BIAS I Q = 6µA(典型值)
- 负载、线路和温度范围内的精度为 1.5%
- 高 PSRR:1 kHz 时为 64 dB
- 可提供固定输出电压:
- 0.5V 至 3.0V(阶跃为 50mV)
- V BIAS 范围:1.7V 至 5.5V
- 封装:
- 2.0mm × 2.0mm WSON (6)
- 0.74mm × 1.09mm DSBGA (5)
- 有源输出放电
TPS7A11 的说明
TPS7A11 是一款超小型、低静态电流、低压差稳压器 (LDO)。该器件能够实现 500mA 的拉电流并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。该器件具有 0.75V 至 3.3V 的输入范围以及 0.5V 至 3.0V 的输出范围,并在负载、线路和温度上具有 1.5% 的极高精度。此性能非常适合于为更低的现代微控制器 (MCU) 内核电压和模拟传感器供电。
主电源路径通过 VIN,可连接至高于输出电压的值低至 140mV 的电源。该器件使用一个用于为 LDO 的内部电路供电的附加 V BIAS 电源轨,支持极低的输入电压。IN 和 BIAS 引脚分别消耗 1.6µA 和 6µA 的极低静态电流。低 I Q 和超低压降特性有助于提高功耗敏感型应用中解决方案的效率。例如,IN 引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 BIAS 引脚电源电压可以是可再充电电池。
TPS7A11 配备了一个有源下拉电路,用于在处于禁用状态时对输出进行快速放电,并提供已知的启动状态。
TPS7A11 采用小型 2.00mm × 2.00mm WSON 6 引脚 (DRV) 封装和超小型 0.74mm × 1.09mm 5 引脚 DSBGA (YKA) 封装,适用于空间受限型应用。