封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS7A10 的特性
- 超低输入电压范围:0.75V 至 3.3V
- 可实现最低功率损耗的超低压降:
- 在 300mA 下为 70mV(最大值)(VOUT > 1.0V),YKA 封装
- 低静态电流:
- VIN IQ= 1.6µA(典型值)
- VBIAS IQ= 6µA(典型值)
- 负载、线路和温度上的精度为 1.5%
- 高 PSRR:频率 1kHz 时为 60dB
- 可提供固定输出电压:
- 0.5V 至 3.0V(阶跃 为 50mV)
- VBIAS 范围:1.7V 至 5.5V
- 封装:
- 0.74mm × 1.09mm WCSP-5
- 1.50mm × 1.50mm WSON-6
- 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
- 有源输出放电
TPS7A10 的说明
TPS7A10 是一款超小型低静态电流低压降稳压器 (LDO),它能够实现 300mA 的拉电流并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。该器件具有 0.75V 至 3.3V 的输入范围以及 0.5V 至 3.0V 的输出范围,并在负载、线路和温度上具有 1.5% 的极高精度。此性能非常适合于为更低的现代 MCU 内核电压和模拟传感器供电。
主要电源路径通过 VIN,可连接至高于输出电压的值低至 70mV 的电源。该器件使用一个用于为 LDO 的内部电路供电的附加 VBIAS 电源轨,支持极低的输入电压。VIN 和 VBIAS 分别消耗 1.6µA 和 6µA 的极低静态电流。低 IQ 和超低压降 特性 有助于提高功耗敏感型应用中解决方案的 效率。例如,VIN 可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 VBIAS 引脚可以连接至一个可再充电电池。
TPS7A10 配备了一个有源下拉电路,用于在处于禁用状态时对输出进行快速放电,并提供已知的启动状态。
TPS7A10 可采用超小型 5 引脚 DSBGA (YKA) 封装,从而使其非常适合空间受限的 应用。该器件还可采用 6 引脚 WSON (DSE) 封装。