5-pin (KVU) package image

TPS78533QKVURQ1 正在供货

汽车类 1A 高精度可调节低压降 (LDO) 线性稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-252 (KVU) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS785-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 器件结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:1.7V 至 6.0V
  • 可提供以下输出电压:
    • 可调节选项:1.2V 至 5.5V
    • 固定选项:0.65V 至 5.0V
  • 输出精度:典型值为 0.5%,最大值为 1.7%
  • 低 IQ:25µA(典型值)
  • 超低压降:
    • 1A 电流时为 315mV(最大值)(3.3VOUT)
  • 内部软启动时间为 550µs,可降低浪涌电流
  • 有源输出放电
  • 封装:
    • 3mm × 3mm 可湿性侧面 VSON (8) 封装
    • 5 引脚 TO-252,RθJA = 31.6°C/W

TPS785-Q1 的说明

TPS785-Q1 超低压降稳压器 (LDO) 是一款小型低静态电流 LDO,可提供 1A 电流,具有出色的线路和负载瞬态性能。

凭借低输出噪声和出色的 PSRR 性能,此器件适用于功耗敏感型模拟负载。 TPS785-Q1 具有 1.7V 至 6.0V 的输入电压范围和 1.2V 至 5.5V 的可调节输出电压范围,是一款灵活的后置稳压器件。它还提供 0.65V 至 5.0V 的固定输出电压,为常用电压轨供电。

TPS785-Q1 具有折返电流限制,可在过流条件下降低功率耗散。EN 端输入有助于满足该系统的电源时序要求。内部软启动通过控制启动过程来降低浪涌电流,从而减小使用的输入电容。

TPS785-Q1 提供了有源下拉电路,当被禁用时可以使输出负载快速放电。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息