封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS784-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 器件结温:–40°C 至 +150°C,TJ
- 输入电压范围:1.65V 至 6.0V
- 可提供以下输出电压:
- 可调节选项:1.2V 至 5.5V
- 固定选项:0.65V 至 5.0V
- 输出精度:典型值为 0.5%,最大值为 1.7%
- 50dB PSRR(高达 100kHz)
- 低 IQ:25µA(典型值)
- 超低压降:
- 300mA 时为 115mV(最大值)(3.3VOUT)
- 内部软启动时间为 500µs,可降低浪涌电流
- 有源输出放电
-
提供功能安全
- 可帮助进行功能安全系统设计的文档
- 封装:
- 3mm × 3mm 可湿性侧面 VSON (8) 封装
- 5 引脚 SOT-23 封装
TPS784-Q1 的说明
TPS784-Q1 超低压降稳压器 (LDO) 是一款小型低静态电流 LDO,可提供 300mA 电流,具有出色的线路和负载瞬态性能。
凭借低输出噪声和出色的 PSRR 性能,该器件适合为敏感型模拟负载供电。 TPS784-Q1 具有 1.65V 至 6.0V 的输入电压范围和 1.2V 至 5.5V 的可调节输出电压范围,是一款灵活的后置稳压器件。它还提供 0.65V 至 5.0V 的固定输出电压,为常用电压轨供电。
TPS784-Q1 具有折返电流限制,可在过流条件下降低功率耗散。EN 端输入有助于满足该系统的电源时序要求。内部软启动通过控制启动过程来降低浪涌电流,从而减小使用的输入电容。
TPS784-Q1 提供了有源下拉电路,当被禁用时可以使输出负载快速放电。