5-pin (DBV) package image

TPS76328DBVR 正在供货

具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS76328DBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS763 的特性

  • 150mA 低压降稳压器
  • 输出电压:5V、3.8V、3.3V、3V、2.8V、
    2.7V、2.5V、1.8V、1.6V 以及可变电压
  • 150mA 时压降电压典型值为 300mV
  • 过热保护
  • 过流限制
  • 关断模式下静态电流小于 2µA
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装

TPS763 的说明

TPS763xx 系列低压降 (LDO) 稳压器具有低压降电压、低功耗运行以及小型化封装等优点。与传统 LDO 稳压器相比,这些稳压器具有低压降电压和低静态电流。TPS763xx 系列器件采用 5 引脚、小外形集成电路 SOT-23 封装,非常适合成本敏感型设计和需要优先考虑布板空间的 应用 。

通过结合全新的电路设计和工艺创新,使用 PMOS 通道元件来替代普通的 PNP 通道晶体管。因为 PMOS 通道元件可用作低阻值电阻器,其压降电压较低(通常在 150mA 负载电流 (TPS76333) 下为 300mV),并且与负载电流成正比。因为 PMOS 通道元件是电压驱动型器件,其静态电流较低(最大值为 140µA),并且在整个输出负载电流范围(0mA 至 150mA)内可保持稳定
。该器件旨在用于笔记本电脑和手机等便携式系统,其低压降电压特性和低功耗运行可显著提高系统电池使用寿命。

TPS763xx 还 支持 使用逻辑睡眠模式关闭稳压器,从而可将 TJ = 25°C 时的静态电流最大值降至 1µA。TPS763xx 具有 1.6V、1.8V、2.5V、2.7V、2.8V、3V、3.3V、3.8V 和 5V 固定电压版本和可变电压版本(可在 1.5V 至 6.5V 范围内编程)。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS76328DBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息