10-pin (DRC) package image

TPS74801DRCRM3 正在供货

具有电源正常指示和使能功能的 1.5A、低输入电压 (0.8V)、可调节低压降 (LDO) 稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS74801DRCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
TPS74801DRCT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS74801 的特性

  • V OUT 范围:0.8V 至 3.6V
  • 超低 V IN 范围:0.8V 至 5.5V
  • V BIAS 范围:2.7V 至 5.5V
  • 低压降:1.5A、V BIAS = 5V 下的典型值为 60mV
  • 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
  • 线路、负载和温度范围内的精度为 2%
  • 可编程软启动可提供线性电压启动
  • V BIAS 支持低 V IN 运行,具有良好的瞬态响应
  • 与 ≥ 2.2µF 的任何输出电容器一起工作时可保持稳定
  • 可采用小型 3mm × 3mm × 1mm VSON-10 和 5mm × 5mm VQFN-20 封装

TPS74801 的说明

TPS748 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少启动时的电容涌入电流,最大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,旨在为各类处理器和 ASIC 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。凭借全方位的灵活性,该器件可为 FPGA、DSP 等具有特殊启动要求的应用配置可满足其时序要求的解决方案。

该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 2% 精度。该器件在使用大于或等于 2.2µF 的任何类型的电容器时都能保持稳定运行,并具有 T J = –40°C 至 +125°C 的额定结温范围。TPS748 采用小型 3mm × 3mm VSON-10 封装,可实现高度紧凑的解决方案总尺寸。该器件还可采用 5mm × 5mm VQFN-20 封装,从而与 TPS744 兼容。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS74801DRCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
TPS74801DRCT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息