封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS745-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 器件结温:–40°C 至 150°C
- 封装:
- 2mm × 2mm 可湿性侧面 WSON 封装
- 3mm × 3mm 可湿性侧面 VSON 封装
- 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
- 输出电压范围:
- 固定电压:0.65V 至 5.0V
- 可调节电压:0.55V 至 5.5V
- 高 PSRR:100kHz 时为 45dB
- 输出精度:±0.85% (25°C),±1.5%(最大值)
- 电源正常输出选项:
- 开漏和推挽
- 超低压降:
- 500mA 时为 160mV(最大值)(3.3VOUT)
- 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
- 低 IQ:25µA(典型值)、1.5µA(关断)
- 有源输出放电
- 提供功能安全
- 低热阻:
- DRV(6 引脚 WSON),RθJA = 80.3°C/W
- DRB(8 引脚 VSON),RθJA = 55.5°C/W
TPS745-Q1 的说明
TPS745-Q1 是一款具有电源正常指示功能的 500mA 超低压降稳压器 (LDO)。此器件采用具有可湿性侧面的小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装和小型 8 引脚、3mm × 3mm VSON 封装,便于进行光学检测。TPS745-Q1 具有低静态电流消耗,并且可提供快速线路和负载瞬态性能。
TPS745-Q1 支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出电压范围,因而是一款灵活的后置稳压器件。该器件还提供固定输出电压,为常用电压轨供电。
TPS745-Q1 具有可监控反馈引脚电压的电源正常 (PG) 输出,用于指示输出电压状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中多个电源进行定序。
TPS745-Q1 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25°C 时可提供 ±0.85%(最大值)的精度,在整个工作温度范围内可提供 ±1.5%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。TPS745-Q1 具有内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。