8-pin (DRB) package image

TPS73530QDRBRQ1 正在供货

具有使能功能的汽车类 500mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS735-Q1 的特性

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压:2.7V 至 6.5V
  • 带 EN 引脚的 500mA 低压降稳压器
  • 低 IQ:46µA
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1V 至 4.3V 固定输出
    • 1.25V 至 6V 可调节输出
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 68dB
  • 低噪声:13.2µVRMS
  • 快速启动时间:45µs
  • 与低 ESR 2µF 输出电容器一起工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 2% 的总体精度
    (负载、线路、温度,VOUT > 2.2V)
  • 低压降:500mA 时为 280mV
  • 3mm × 3mm VSON-8 封装

TPS735-Q1 的说明

TPS735-Q1 低压降 (LDO),低功耗线性稳压器系列产品能够提供出色的交流性能,同时还能保证极低的接地电流。可提供高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 46µA(典型值)接地电流。

TPS735-Q1 系列器件与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 500mA 输出电流时产生 280mV 的典型压降。TPS735-Q1 系列器件使用一个精度电压基准和反馈环路来实现 2% 的整体精度(包括全部负载、线路、过程和温度变化,VOUT > 2.2V)。该系列器件的额定 TA 为 –40°C 至 125°C,采用薄型 3mm × 3mm VSON 封装。



定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息