6-pin (DRV) package image

TPS73433DRVR 正在供货

具有使能功能的 250mA、低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS73433DRVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS734 的特性

  • 符合汽车应用要求
  • 具有使能功能(EN)的250mA低压降稳压器
  • 低 IQ: 44μA
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 固定3.3V输出:
    • 从 1.25V 到 6.2V 的可调节输出
  • 高 PSRR:频率 1kHz 时为 60dB
  • 超低噪音:28μVRMS
  • 快速启动时间:45μs
  • 与一个典型输出电容值为2.0μF的低等效串联电阻一起工作时保持稳定
  • 负载/线路瞬态响应优良
  • 2% 总体准确度(在负载/线路/温度上)
  • 薄型小尺寸晶体管(SOT)-23封装

TPS734 的说明

TPS734xx-Q1低压降(LDO),低功率线性稳压器系列产品在保证极低的接地电流的前提下提供出色的交流(ac)性能。 当消耗的接地电流非常低时(典型值44μA),提供高电源抑制比(PSRR),低噪音,快速启动,和出色的线路和负载瞬态响应。 TPS734xx-Q1与陶瓷电容器一起工作时保持稳定并且使用先进的BiCOMS制造工艺来在输出电压为250mV时生成一个典型值为125mV的压降电压。 TPS734xx-Q1使用一个精度电压基准和反馈环路来实现全部负载,线路,变化,和温度变化范围上2%的总精度。 其额定温度范围TA = –40°C至+105°C并且采用薄型ThinSOT-23封装,此封装方式是无线耳机,打印机,和无线网路(WLAN)卡的理想选择。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS73433DRVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息