封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS734 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有使能功能(EN)的250mA低压降稳压器
- 低 IQ: 44μA
- 提供了多个输出电压版本:
- 固定3.3V输出:
- 从 1.25V 到 6.2V 的可调节输出
- 高 PSRR:频率 1kHz 时为 60dB
- 超低噪音:28μVRMS
- 快速启动时间:45μs
- 与一个典型输出电容值为2.0μF的低等效串联电阻一起工作时保持稳定
- 负载/线路瞬态响应优良
- 2% 总体准确度(在负载/线路/温度上)
- 薄型小尺寸晶体管(SOT)-23封装
TPS734 的说明
TPS734xx-Q1低压降(LDO),低功率线性稳压器系列产品在保证极低的接地电流的前提下提供出色的交流(ac)性能。 当消耗的接地电流非常低时(典型值44μA),提供高电源抑制比(PSRR),低噪音,快速启动,和出色的线路和负载瞬态响应。 TPS734xx-Q1与陶瓷电容器一起工作时保持稳定并且使用先进的BiCOMS制造工艺来在输出电压为250mV时生成一个典型值为125mV的压降电压。 TPS734xx-Q1使用一个精度电压基准和反馈环路来实现全部负载,线路,变化,和温度变化范围上2%的总精度。 其额定温度范围TA = –40°C至+105°C并且采用薄型ThinSOT-23封装,此封装方式是无线耳机,打印机,和无线网路(WLAN)卡的理想选择。