8-pin (DRB) package image

TPS715A01DRBRM3 正在供货

80mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS715A01DRBR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
TPS715A01DRBT 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS715A 的特性

  • 输入电压范围:
    • 2.5V 至 24V
  • 可配置的输出电压选项:
    • 固定:1.8V 至 5V
    • 可调节:1.205V 至 15V
  • 输出电流:高达 80mA
  • 超低 I Q:80mA 负载电流下为 3.2µA
  • 过流保护
  • 封装:
    • 3mm × 3mm VSON (DRB)
    • 2mm × 2mm WSON (DRV)
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 有关 MSP430 特定的输出电压,请参见 TPS715

TPS715A 的说明

TPS715A 低压降 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,可提供采用微型封装、具有宽输入电压范围和实现低功耗运行的优势。因此,TPS715A 专为电池供电型应用而设计,可用作低功耗微控制器的电源管理附件。

TPS715A 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用外部反馈电阻器将输出电压设置为 1.205V 至 15V。TPS715A LDO 在负载电流为 80mA 时支持 650mV(典型值)的低压降。低静态电流(典型值为 3.2µA)在整个输出负载电流(0mA 至 80mA)范围内都是稳定的。TPS715A(新芯片)还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在发生负载短路或故障时保护稳压器。

TPS715A 可采用适用于高功率耗散应用的 3mm × 3mm 封装,也可以采用适用于手持和超便携式应用的 2mm × 2mm 小型封装。该器件还针对医疗成像应用提供了一种非磁性封装,即 3mm × 3mm 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS715A01DRBR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
TPS715A01DRBT 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息